399-6063: 399-6063
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    399-6063:

    부품 번호: 399-6063
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)
    earthmoving compactor
    836G 836H 836K

    motor grader
    24 24M 24H

    wheel-type loader
    994 994H 993K 988H 986K 988K 994F 994D 988K XE 994K 986H 988G

    off-highway truck
    769D 770 771C 769C 770G 768C 769 768B 771D 770G OEM 769B 69D 773B

    wheel dozer
    834K 834G 834H

    underground articulated truck
    AD55B AD60 AD55

    wheel tractor-scraper
    637G 631E 637E 633E II 631G 633E

    track-type tractor
    D7E D7E LGP

    load, haul, dump
    R3000H