• 3A-2423: 3A-2423 개스킷
3A-2423: 3A-2423 개스킷
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3A-2423: 3A-2423 개스킷

    부품 번호: 3A-2423
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Cross Section Height (in): 1.75, 0
    • Cross Section Height (mm): 0, 44.5
    • Cross Section Width (in): 0, 0.02
    • Cross Section Width (mm): 0, 0.5
    • Notes:: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image., 0
    • 내부 직경: 1.02, 0
    • 자료: 플라스틱