3B-4643: 3B-4643 코 터 핀
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3B-4643: 3B-4643 코 터 핀

    부품 번호: 3B-4643
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치, 끝 유형: 사접된 종료

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 자재: 아연 도금 강철
    • 코터 엔드 유형: 마이터 엔드
    • 핀 길이 - B(in): 3 1/2
    • 핀 유형: 코터 핀
    • 핀 직경 - A(in): 1/4
    track-type tractor
    8U 7S 8S 6A 7A 8A 8SR 6S

    motor grader
    12F 14E 140 140B 16

    work tool
    DFS121 DFS124 DFS118

    track-type loader
    955C 977H 977D 977A

    engine - industrial
    D342