3B-5324: 3B-5324 코 터 핀
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3B-5324: 코 터 핀

    부품 번호: 3B-5324
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    인치, 끝 유형: 사접된 종료

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 자재: 아연 도금 강철, 도금된 강철 아연
    • 코터 엔드 유형: 마이터 엔드
    • 핀 길이 - B(in): 2 1/2
    • 핀 유형: 코터 핀
    • 핀 직경 - A(in): 1/2
    earthmoving compactor
    825K 826K

    cold planer
    PM-565B PM-201

    challenger
    65 75 65E 85C 75C 70C 65B 75E 65D 65C 75D

    motor grader
    12M 2 160M 2 140M 2

    wheel dozer
    824K

    pipelayer
    594H

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    59 9 D6H 5 8S D7H 6S 9U 7A D9N D9L D3B 8 D6H XR 56H D6H XL 6 6A D10R D6H II 6SU 9S D8L 10U 59L 56 7 58L 7S 10 8SU 9SU D10N 58 8A 7SU 10SU 57 8U 9C 57H D8N 7U 59N

    road reclaimer
    RM-350B