Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

3E-4153: Snap-In Wiper Seal
3E-4153: Snap-In Wiper Seal
3E-4153: Snap-In Wiper Seal

Seal Shape: Type H

브랜드: Cat

제품 이미지
3E-4153: Snap-In Wiper Seal
3E-4153: Snap-In Wiper Seal

Seal Shape: Type H

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 3E-4153에 대한 설명

Prevents external contaminants from entering the system, but used in less severe environmental conditions and lighter duty hydraulic applications than its press-in counterpart.

더 보기
부품 번호 3E-4153 사양

측정 단위

미국미터법
Width - A (+/- 0.508 mm) (mm): 7.14
Outside Diameter - B (+/- 0.003inch) (mm): 76.07
Base Thickness - C (+/- 0.254 mm) (mm): 66.93
Inside Diameter (mm): 63.5
Width - A (+/- 0.02inch) (in): 0.28
Seal Shape: Type H
Base Thickness - C (+/- 0.010inch) (in): 2.64
Inside Diameter (in): 2.5
Outside Diameter - B (+/- 0.003inch) (in): 2.99
더 보기
부품 번호 3E-4153의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료