3E-4371: 3E-4371 내부 스냅 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3E-4371: 3E-4371 내부 스냅 링

    부품 번호: 3E-4371
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치, 직사각형

    Cat 스냅 링은 부드럽게 한 탄소 강으로 제작 됩니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 두께 - B(in): 0.187
    • 보어 직경(in): 8.50
    • 스냅 링 유형: 내부
    • 자유 직경 - A(in): 9.04
    • 형상: 사각형
    track-type tractor
    D11T D11R D11N

    work tool
    S25 S30 S40 S80 S50 S130

    wheel dozer
    844 854K 844K 854G 844H

    wheel-type loader
    993K 992G 994F 992K 994K 992D 990 II 990K 994H 990 990H 994D 994 992C

    excavator
    5130B 5230 5130

    off-highway truck
    797F 797B 797