3G-6065: 3G-6065 핀
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3G-6065: 3G-6065 핀

    부품 번호: 3G-6065
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 545.00
    • 길이(인치): 21.46
    • 직경(mm): 88.85
    • 직경(인치): 3.50
    track-type tractor
    11U 9 D9R 10 59N 10U D11N 10SU D10N 9U 9S D10 59 10S D10R 59L 11SU 11 9C 58L D9L 10C