3G-6537: 3G-6537 피스톤 링을 착용
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3G-6537: 3G-6537 피스톤 링을 착용

    부품 번호: 3G-6537
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경 - B(+/- 0.08인치)(in): 5.74
    • 내부 직경 - B(+/- 0.08인치)(mm): 145.82
    • 외부 직경(in): 6.00
    • 외부 직경(mm): 152.40
    • 폭 - A(+/- 0.03인치)(in): 1.07
    • 폭 - A(+/- 0.762mm)(mm): 27.25
    underground mining loaders
    R2900

    wheel tractor-scraper
    657E 651E

    underground articulated truck
    AD30 AD22

    wheel-type loader
    966C 966R

    track-type loader
    983

    forest products
    539

    underground articulated trucks
    AD22