3G-8194: 3G-8194
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3G-8194: 3G-8194

    부품 번호: 3G-8194
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    유압 실린더 튜브 베어링

    자세히 설명 하면:
    유압 실린더 튜브 요소를 형성 하는 원활 하 게 배럴 하 고 완전 한 유압 실린더의 장비에 대 한 로드와 피스톤 어셈블리를 집.


    특성:
    Cat® 유압 실린더 튜브 제조 두께 튜브 벽을 더 많은 서비스 생활을 가능 하 게 됩니다. 독보적인 Cat 대용량 실와 함께 결합 하는 경우,이 기능에는 많은 응용 프로그램에서의 실린더 수명을 확장할 수 있습니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat® 유압 실린더 튜브 장비 특정 응용 프로그램에 대 한 설계 되었습니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 유압 실린더 튜브 베어링 reman
    track type tractors
    D8L D9N

    wheel dozer
    844 844K

    wheel dozers
    844 844H 844K 844KLRC

    track-type tractor
    58 8 58L 9 8S 8U D8L 9SU 59L 59N 8A 9U