3K-3112: 3K-3112 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3K-3112: 3K-3112 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 3K-3112
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 8.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 11
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    track-type tractor
    9 10S D10N 11U 58L 9U 10U 10C 11 D11N 10SU 9S D9L 10 59L 59N 11SU D10 59 9C

    wheel dozer
    814S

    articulated dump truck
    D250E D300E D250D D25C D20D

    earthmoving compactor
    816 815