3P-3060: 3 P-3060
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3P-3060: 3 P-3060

    부품 번호: 3P-3060
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 평 기어

    자세히 설명 하면:
    평 기어 장비에 대 한 가장 흔한 종류 이며, 실린더 또는 디스크 바깥쪽 바로 원활한 작업 예상 하는 이빨으로 구성 됩니다. 평 기어 또한 일반적으로 동일한에서 보이는 어느 한쪽, 이빨 다른 면에서 바로 이기 때문입니다.


    특성:
    Cat 기어는 사양 Cat 장비에서 발생 하는 부하에 일치 하는 엄격한를 신중 하 게 선택 된 자료의 가공 됩니다. 그들은 특별 한를 사용 하 여 제조 되 고 경우에 따라 고급, 열 처리 프로세스– 사례 침 탄, nitriding, 및 유도 경화를 포함 하 여 합니다. Cat 기어 업계를가지고&_amp; s 가장 높은 전력 고밀도, 또는 동력 기어의 양을 크기 자산과 비교 하 여 전송할 수 있습니다 및 재사용을 염두에 설계 되었습니다. 결과적으로, 그들은 더 내구성이 하 고 운영 비용을 아래로 전체 시스템을 유지 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 기어 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    earthmoving compactor
    836K 826C 836H 836G 826G 825G 825 825K 825G II 836 826K 825C 826H 825H 826G II

    wheel-type loader
    980H 980C 988B 988H 980G II 986K 988K 980K 988G 980M 982M 980F II 986H 980F 980G 980L 988F II 988F 980K HLG

    wheel dozer
    834K 824G II 834H 834U 834S 824C 824K 824G 834B 834G 824S 824H

    underground articulated truck
    AD30

    articulated dump truck
    D350E II D35HP D550B D350E D400D D400E D400 D44B D40D