3P-3096: 3 P-3096
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3P-3096: 3 P-3096

    부품 번호: 3P-3096
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 평 기어

    자세히 설명 하면:
    평 기어 장비에 대 한 가장 흔한 종류 이며, 실린더 또는 디스크 바깥쪽 바로 원활한 작업 예상 하는 이빨으로 구성 됩니다. 평 기어 또한 일반적으로 동일한에서 보이는 어느 한쪽, 이빨 다른 면에서 바로 이기 때문입니다.


    특성:
    Cat 기어는 사양 Cat 장비에서 발생 하는 부하에 일치 하는 엄격한를 신중 하 게 선택 된 자료의 가공 됩니다. 그들은 특별 한를 사용 하 여 제조 되 고 경우에 따라 고급, 열 처리 프로세스– 사례 침 탄, nitriding, 및 유도 경화를 포함 하 여 합니다. Cat 기어 업계를가지고&_amp; s 가장 높은 전력 고밀도, 또는 동력 기어의 양을 크기 자산과 비교 하 여 전송할 수 있습니다 및 재사용을 염두에 설계 되었습니다. 결과적으로, 그들은 더 내구성이 하 고 운영 비용을 아래로 전체 시스템을 유지 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 기어 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    earthmoving compactor
    826C 826K 825C 825K 825G 825 826G 826H 825H 825G II 826G II

    wheel-type loader
    980G II 980H 980F 980C 988B 980K 980G 980K HLG 980M 982M 980F II 988F II 988F 980L

    wheel dozer
    824G II 824K 824H 824G 824C 824S

    pipelayer
    589

    track-type loader
    983B

    articulated dump truck
    D44B D400

    track-type tractor
    58 9U 8S 8U D9N D8L 8 59L 58L 8A 9 59N 9SU