• \
  • 3R-2299: 3R-2299 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
3R-2299: 3R-2299 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3R-2299: 3R-2299 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 3R-2299
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    meng
    3608 3612 3616 3606

    petr
    WSF255 XD WSP273 WSF255 SS WSP223 WS223 XD WS255 XD WS305 XD WSF223 SS WS255 SS WS255 WSF255 WSP305 WS223 WS273 XD WS223 SS WSF223 WSP255

    ttt
    D10T2 D10T

    wtt
    854K 824K 854G 834G 844K 834K 834H 844 844H 824H

    wktl
    836G 834G