3R-2300: 3R-2300 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3R-2300: 3R-2300 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 3R-2300
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 1.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.81
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.87
    track-type tractor
    D7H 11SU 57H 11U 10S D11R D11T D11N 10U 11 10 7U 7 10C D10 7S 7A 7SU D7F

    pipelayer
    578

    engine - generator set
    3608

    motor grader
    14M-3 14M3

    wheel-type loader
    992C 992D

    work tool
    SNOW WING

    wheel dozer
    854K 854G

    track-type loader
    983B 983

    wheel-type skidder
    FB518

    track-type skidder
    527

    off-highway truck
    773B 769D 777D 773E 776D 776B 789C 777B 772B 769C 771C 771D 768C 777C 773D 775D 775E 775B 776C 777E 789 789B 789D 69D