3S-3074: 3S-3074 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    3S-3074: 3S-3074 NBR (75) o 링

    부품 번호: 3S-3074
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 378

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 10.47
    • 대시 크기(in): 378
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (75)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    generator
    SR4

    underground mining loaders
    R1300GII

    off highway trucks
    770G 777B 772G 772GOEM 770GOEM 772GLRC 770GLRC

    engine - generator set
    3512 3508 3516 3512B 3516B 3508B

    track type tractors
    D11T D11R D11RCD

    wheel-type skidder
    518 120C FB518 518C

    wheel tractor scrapers
    657G 651E 657E

    off-highway truck
    770G 772G 772 770 776B 785 770G OEM 772G OEM

    skidders
    518C

    track-type loader
    973C

    engine - industrial
    3508 3512 3516 G3516 G3512

    motor grader
    120G

    motor graders
    120G

    track-type skidder
    125C 120C

    track loaders
    973CLGP

    excavator
    5130

    wheel tractor-scraper
    637D 660B 637 639D 651B 641B 657B 657E 666B

    track-type tractor
    D11T D4C III 11 11SU D11R 11U D11N