416-2133: 416-2133
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    416-2133: 416-2133

    부품 번호: 416-2133
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 플레이트

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    wheel tractor scrapers
    613CII

    track-type tractor
    D6N D4H XL D5H D3C II 5P D3B D5N D6N OEM D3 D6M D6N XL D5C PAT D5R2 D6N LGP D5M D4C D5C PATLGP D5C 5A PAT 55 4P 5 D3C 3P 5S 3 D4C II 3S D5H XL D4B 5A D5R XL D5R LGP 53 D4H III

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C 613G

    pipelayer
    561N 561M

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H 962G

    skidders
    527GR 527GROEM

    wheel-type loader
    950H 966H 966M 950G 950B 936E 950B/950E 950F 962G 962H 950K 950F II 962G II 936 962K 960F 966C G936 950E 936F 950G II 966K 966L 966R

    track-type loader
    931C II 931 935B 931C 931B 935C II 935C

    wheel-type skidder
    518 120C

    track-type skidder
    125C 527 517 120C D4HTSK III D5HTSK II

    wheel loaders
    IT62G IT62G II IT62H 962G

    track type tractors
    D5C D6NXL D5MLGP D6NLGP