416-2157: 416-2157
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    416-2157: 416-2157

    부품 번호: 416-2157
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 테이퍼 롤러 베어링
    wheel tractor-scraper
    637D 611 637G 615C II 615C 637K 639D 637E

    pipelayer
    594 594H 583K

    paving compactor
    CB-614

    wheel tractor scrapers
    613B 637EII 637E

    wheel-type loader
    936 966F 972G II 972M 930T 966D 966E 930 966M 966C 930R 970F 972H 966F II 950 936E 966G 966H 972G 966G II 966R 972K 988F 988B G936 972L 966L 966K 988F II

    wheel-type skidder
    518 120C

    articulated dump truck
    D350C D25C D35C

    compactors
    815F

    oem solutions
    TR35

    underground mining loaders
    R1600G

    track-type tractor
    D9G D9H D8K D8H 8S 8D 183B

    road reclaimer
    RM-350 SS-250 RR-250 SM-350 SS-250B RM-300 RM-250C RR-250B

    wheel dozer
    834B 814F II 814F 814B 834S 814K 8A4K 834U

    track-type skidder
    125C 120C

    wheel loaders
    966D 972L 966E 972GII 966FII 966F 988B

    wheel dozers
    814FII

    earthmoving compactor
    815B 815K 816K 816F II 816F 836 816B 815F II 815F