416-2161: 416-2161
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    416-2161: 416-2161

    부품 번호: 416-2161
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    marine products
    3516

    wheel tractor-scraper
    637E 637G 637K 657G 657E 651E

    underground articulated truck
    AD55

    forest products
    SS-56 HF201 HFW222 SH-56B HFW221 HF221 SC-57 HF201B

    work tool
    BR624 MR-244

    track type tractors
    D10T

    off-highway truck
    777G 776C 777D 776D 777E 777C 777F

    underground articulated trucks
    AD45B AD30 AD60 AD55B

    forestry feller bunch head-wt
    HF221

    load, haul, dump
    R3000H R2900G

    track-type tractor
    D5E D10T2 D9R D9T D7G2 D7G

    wheel feller bunchers
    573C

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    3500
    D398B 3516

    wheel tractor scrapers
    666B 657E 619C 637

    motor grader
    24M 24H

    wheel-type loader
    990H 990 II 986K 990K 992G 992K 990 988K 988H 986H 988 XE 988K XE

    engine - industrial
    3412C 3412E 3512 3508 3412 3408 3408C 3408B 3408E

    track loaders
    983

    motor graders
    24M

    compactors
    836 836K 836G 826KLRC 826K 825K

    pipelayers
    561D

    road reclaimer
    RM500B RM-500

    wheel dozer
    834G 834K 854K 854G 834B 844K 844 844H

    wheel loaders
    988H 988G 982M 986H 980L 988KLRC 990

    wheel dozers
    834G 854G 834H 824B

    earthmoving compactor
    836 826C 836K 836H 836G