416-2168: 416-2168
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    416-2168: 416-2168

    부품 번호: 416-2168
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 원통 롤러 베어링
    track-type tractor
    9S 10 D7G 183B 8A D8H 8S D9R 9 58L D8L D10 59 D7G2 D8K D7F 8U 9C 59N 10U D9N D10N 8 59L 9U 8D 10S 10SU 9SU 58 10C D9L

    wheel tractor-scraper
    623

    pipelayer
    571G 589 572G 583K

    track-type loader
    983

    track loaders
    983B

    track type tractors
    9S 10 D7G 183B 8A D8H 8S D9R 9 58L D8L D10 59 D7G2 D8K D7F 8U 9C 59N 10U D9N D10N 8 59L 9U 8D 10S 10SU 9SU 58 10C D9L