416-7043: 416-7043
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    416-7043: 416-7043

    부품 번호: 416-7043
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    일반 부하 트랙 그룹 (중간 정도의 서비스, 단 한 번 Grouser)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 그룹은 트랙 입장을 이해 하 고 하드웨어 링크 어셈블리 볼트 입장을 이해 하는 경우 형성 하 고 있습니다.


    특성:

    • 일반 부하 트랙 장비 사용 하 여 나중에-수명-사이클에 대 한 또는 하 부는 비용 효과적인 옵션을 제공 하도록 개발 되었습니다. 저렴 한 초기 가격에 제안 이며, 소실을 실행에 대 한 것을 주도록 고안 되었습니다. 모든 Cat® 차 대 차 대 보증에 의해 뒷받침 하 고 반응 Caterpillar는 경화 및 품질은 생산성 및 성능 작업 현장 요구 사항에 적합 한을 보장 하기 위해 테스트 하 고 있습니다.
    • 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈에는 중간 정도의 충격과 마모 조건에 대 한 저에 대 한 최고의 입장을 이해 합니다. 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈, 최고의 침투 력과 트랙 션을 제공 하 고 마모 및 벤딩 저항 다양 한 폭 및 수정에서 사용할 수 있습니다. 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈 수정 된 중간 탄소 강철에서 압 연 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(mm): 3/4
    • 슈 유형: 보통 서비스, 단일 그라우저
    • 슈 폭(mm): 860
    • 트랙 섹션 수: 46
    • 트랙 피치(mm): 190.5
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.