417-1104: 417-1104
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-1104: 417-1104

    부품 번호: 417-1104
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    아이 베어링과 유압 식 로드

    자세히 설명 하면:
    유압 로드는 업무를 수행 하는 장비 구성품을 한 유압 실린더를 연결 합니다.


    특성:
    대부분의 Cat® 유압 로드는 유도 경화 하 고 우수한 처음 및 발전 저항 하는 것에 대 한 크롬 있습니다. 또한, 대부분의 Cat® 유압 식 로드도 최대 내구성에 대 한 한 관성 용접된 아이 합작을 갖추고 있습니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat® 유압 실린더 로드 특정 유압 실린더 응용 프로그램에 대 한 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 0
    • 무게(lb): 0
    • 폭(in): 0
    mex
    308E CR 308E2 CR 308E 308E2CR