417-4499: 417-4499
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-4499: 417-4499

    부품 번호: 417-4499
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    whex
    W330B

    lhd
    R1300G

    emac
    3304 3306

    ttl
    973 973C

    track excavators
    235C 235B 330 235D 330BL 330L

    track type tractors
    D7R D6R D6RXW D6HIIXR D6RXL D7RLGP D6HIIXL D6RXR D6RLGP

    articulated trucks
    D250EII

    wtl
    980F 966G 980G II 970F 966F 966D 950E 980G 966F II 950B 966E 980F II 980C 972G 950B/950E

    chal
    65D 65C 65 65B

    meng
    3406C 3304B 3406B 3306B 3304 3306

    adt
    D400E D40D D400 D250E II D30C D30D D300E II D250E D35C D35HP D400D D350E D25D D300E D300B D350C D350D D25C D300D

    ttt
    D6R D7G D6H D8N D6G2 XL D7H D6H XL D6D D8R II D6G SR D7G2 D8R D6G D6H XR D6D SR D4H III D5H XL D7R D6H II D6G2 LGP D5H D4H D5E D9R D6E SR D4H XL D4E SR D6E

    ieng
    3406C 3306 3306B 3406B 3304 HT400 3204 3304B

    wts
    637E 627E 621E 627G 627B 615C II 615C 637D 621B 637G 627F 621F 611 623E 623F 621 623B

    wtt
    814B 824C 824G II 824G

    tskd
    527 D4HTSK III 517 D4HTSK II D5HTSK II

    mg
    12G 160H 12H 160H NA 140H NA 12H NA 140G 163H NA 160G 16G 160H ES 140H ES 16H NA 14G 12H ES 130G 120G 14H NA 140H

    rrss
    RM-350 RM-350B SM-350 SS-250B RM-250C RR-250 RR-250B SS-250

    com
    815B 826G 826C 816B 825C 825G 826G II

    wheel tractor scrapers
    615 615C

    cold
    PM-465

    teng
    3406C 3306C 3306 3406B 3306B

    motor graders
    143H 140G 12H 160H 140H 12HNA 160HNA 140HNA 14H

    compactors
    815F 816F

    pipe
    578 583R 587R

    exc
    375 330 330B L 330 L 375 L 5080 330B 350 350 L 330B LN 330 FM L

    pipelayers
    572R

    skidders
    527CA 517CA

    wheel loaders
    972G 966G 966F 936F G936

    epg
    3304B 3306B 3406C 3406B

    wheel dozers
    814F