417-4502: 417-4502
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-4502: 417-4502

    부품 번호: 417-4502
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 베어링 (단일 행)
    track-type tractor
    D4H 3 D6R D5B 4P 53 D7R II D5H 6 5A 153 D7R D6M D5 D6N 163 4 D6R II D5N D5C III D4H III D5M D3C III D5H XL 5 D4B D4C D3C II D4C II 3P D3C D5C PATLGP 5S D5C D3 D5C PAT 55 4S D4C III D3B 4A 5A PAT 5P 54 D4H XL

    pipelayer
    561N 583R 561D 587T 587R 561M 572R 572R II PL87

    integrated toolcarrier
    IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

    skidders
    527CA

    wheel-type loader
    926E 950 966C 926 930R G916 930T G910 910 916 G926

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    933 931B 931C 955L 977 955K 935B 931 939 935C II 931C II 935C 935CII 931CIILGP

    track-type skidder
    527 517 4P D5HTSK II D4HTSK III 54H D4HTSK II

    track loaders
    933 931B 931C 955L 977 955K 935B 931 939 935C II 931C II 935C 935CII 931CIILGP

    wheel loaders
    IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

    track type tractors
    D5C D7RIIXR D4CIILGP D5HIIXL D4CII D3CII D5MLGP D4HIILGP

    earthmoving compactor
    815 816