417-4609: 417-4609
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-4609: 417-4609

    부품 번호: 417-4609
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    테플론으로 호스 어셈블리를 정렬

    자세히 설명 하면:
    채널 디젤 연료, 바이오 디젤 연료를 최대 B20 및 석유 높은 온도에 노출 된 유압 유체를 기반으로 합니다.


    특성:
    스테인리스의 한 선도 및 저하 저항 하는 하기 위해 설계 된 테플론으로 내부 라이너를 갖추고 있습니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간 압력 / 고온 응용 프로그램을 서비스 합니다.

    wts
    621K OEM 627K LRC 621H 623K 627H 621K 623H 627K 623K LRC