417-9465: 417-9465
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-9465: 417-9465

    부품 번호: 417-9465
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 커플링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    pipelayers
    572R II 578 589 572R 587R 587T 583R

    track-type tractor
    8U D7R II 8 56H D11R D6H II D6H XR 6S D6R D6H D7R 9S D6R II 11U D9R D10N D9N D7H 56 7S 59 8S 11SU D11T 7SU 7U 7 9U 8A 6A 7A D8L 9SU 10U 9 9C 10 6SU 59N 58 6 D10R 11 D9L 57H D6H XL 58L D11N 10SU 59L D6HIIXL D7RLGP D6RXL D9RLRC D6RLGP D6HIIXR

    pipelayer
    572R II 578 589 572R 587R 587T 583R

    track type tractors
    8U D7R II 8 56H D11R D6H II D6H XR 6S D6R D6H D7R 9S D6R II 11U D9R D10N D9N D7H 56 7S 59 8S 11SU D11T 7SU 7U 7 9U 8A 6A 7A D8L 9SU 10U 9 9C 10 6SU 59N 58 6 D10R 11 D9L 57H D6H XL 58L D11N 10SU 59L D6HIIXL D7RLGP D6RXL D9RLRC D6RLGP D6HIIXR