417-9466: 417-9466
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-9466: 417-9466

    부품 번호: 417-9466
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 플레이트

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    load, haul, dump
    R1300G II R1300G

    integrated toolcarrier
    IT62H IT62G IT62G II

    wheel tractor-scraper
    613G 613C 613C II

    pipelayer
    561N 561M

    track-type tractor
    D6N D5M D6T D5R2 D6N XL D5N D5R XL D6M D6N OEM D4H III D5R LGP D6N LGP D5H D5H XL D4H XL

    skidders
    527GR

    motor grader
    143H 140H NA 12H NA 12H ES 160H 14M 160K 135H NA 120H 163H NA 160H NA 140H 160H ES 140K 2 140H ES 120K 2 12H 135H 120H ES 12K 140K 120H NA 16M 120K 163H

    wheel-type loader
    950H 962H 950G II 966L 962G 966M 950G 950K 962G II 962K 966H 966K 960F 950F II 950F

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

    wheel loaders
    950E 950B 950GII 950G 936F

    motor graders
    140H 120HNA 160M2AWD 120-14AWD 120M3AWD

    track type tractors
    D6NLGP D6MXL D6NXL D5RXL