417-9468: 417-9468
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-9468: 417-9468

    부품 번호: 417-9468
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 평 기어

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 평 기어
    wheel dozer
    824G II 824K 824G 824H

    wheel-type loader
    988K 980H 980C 980M 980K 982M 988F 988G 988H 986K 980G II 986H 988B 988F II 980K HLG

    wheel loaders
    982M 980L 986H 988K 980G 988B 980GII 980KOEM 980M 986K 980C 980F 980HII 988KLRC

    wheel dozers
    824KLRC 824GII 824K

    compactors
    826H 826GII 826G 826K

    earthmoving compactor
    826G II 826K 825G II 826C 825K 825H 825G