417-9494: 417-9494
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-9494: 417-9494

    부품 번호: 417-9494
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 베어링 (단일 행)
    track-type tractor
    10 58L D9R D10N 9 59N 59L D9T 10SU 9U 10U 59 9SU D9N

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980G 988F 982M 980H 980L 988K 986H 986K 980G II 988B 980M 980K HLG 980K 988G 988F II 980F 988H 980F II

    wheel dozer
    834H 834K 824K 824H 834B 834G 834U 834S 824G II 824C 824G

    articulated dump truck
    D350E D400E D40D D400D D350E II

    earthmoving compactor
    826K 826H 836K 836G 825K 836H 825G 825C 836 826G 826G II 825H 826C 825G II