417-9498: 417-9498
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-9498: 417-9498

    부품 번호: 417-9498
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 스파이더

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    wheel tractor scrapers
    657 657G 631K 666 657E 651 657EPP

    motor grader
    24 24M 24H

    wheel dozer
    844K 854K 854G 844H 844

    wheel-type loader
    992K 990K 990 II 994H 992D 990 994D 994 994K 992G 990H 994F 992C

    off highway trucks
    776B 773B 775D 773ELRC

    wheel loaders
    992G 990KLRC

    excavator
    225

    wheel dozers
    844