417-9499: 417-9499
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-9499: 417-9499

    부품 번호: 417-9499
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 평 기어

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 평 기어
    track-type tractor
    9C 10SU D9R D9T 9U 10 59L D10N 9 59 D8L 9S 58L D9L 59N 10U

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    986K 986H 988K 988G 988H

    wheel dozer
    834G 834K 834B 834U 834S 834H

    wheel loaders
    988K

    wheel dozers
    834G 834K 834B 834U 834S 834H

    track type tractors
    D9RLRC

    compactors
    836G

    articulated dump truck
    D350E D350E II D40D D400 D550B D35HP D44B

    earthmoving compactor
    836 836K 836H 836G

    articulated trucks
    D400E D400D

    underground articulated trucks
    AD30