417-9502: 417-9502
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-9502: 417-9502

    부품 번호: 417-9502
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 마찰 디스크

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24H 24M 24

    wheel-type loader
    982M 986K 990K 986H 988B 992K 994F 980H 993K 994K 992G 980G II 988G 980G 990H 988F 980M 988H 988K 980L 988F II 980F 980K 980K HLG 994H

    track type tractors
    D10R

    motor graders
    24M 24 24N

    compactors
    826H 836K 826K 825K 836KLRC

    articulated dump truck
    D400E D350E II D350E

    articulated trucks
    D550B

    underground articulated trucks
    AD30

    oem solutions
    TR53

    underground mining loaders
    R2900G

    track-type tractor
    D10T2 D9T D11T D9R D10N D11R D10T

    wheel dozer
    824K 834G 854K 834K 844K 834H 834B 854G 824G 844H 824H 824G II 854KLRC

    wheel loaders
    982M 986K 990K 986H 988B 992K 994F 980H 993K 994K 992G 980G II 988G 980G 990H 988F 980M 988H 988K 980L 988F II 980F 980K 980K HLG 994H

    wheel dozers
    824K 834G 854K 834K 844K 834H 834B 854G 824G 844H 824H 824G II 854KLRC

    earthmoving compactor
    836K 825G 825H 836 836G 825K 825G II 826C 826G II 826K 826G 836H