420-6531: 420-6531
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    420-6531:

    부품 번호: 420-6531
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)
    earthmoving compactor
    836K 836H 836 836G

    wheel-type loader
    910 988H 988F 914G 924GZ 924HZ 924G 924F G910 910E 916 910F 988F II 918F G916 988G 988B 914G2 924H 988K 910G

    wheel-type skidder
    528 530B 528B

    track-type loader
    939 931C II 935B 931B 933 931 935C II 935C 931C

    articulated dump truck
    D550B D400E D44B D35HP 735 D350E D400 D400D D350E II D40D

    road reclaimer
    RR-250 RM-250C SS-250 SS-250B RR-250B

    motor grader
    24M 24H

    paving compactor
    CP-643 CS-643 CS-653 CP-653

    backhoe loader
    426C 446B 436C 416 428 416B 426B 416C 424D 436B 428C 424B 420D 446D 416D 426 F2 436 426 430D 424B HD 438 424B2 428B 446

    wheel dozer
    834G 834K 834U 834B 834H 834S

    asphalt paver
    AP-1050 AP-1000B BG-240C BG-2455C AP-1200 AP-1055B BG-210B BG-230D AP-800 AP-800B AP-800C BG-225C BG-245C BG-230 BG-260C AP-650B AP-1050B BG-225B AP-800D AP-1000 AP-900B

    integrated toolcarrier
    IT14G IT18F IT18B IT12 IT18 IT24F IT14B IT14G2 IT12B IT14F

    excavator
    245B 245 235D 245D

    pipelayer
    572G 571G 594H

    wheel tractor-scraper
    623B 633D 623E 639D

    track-type tractor
    9C 8A 9U 57 D3B D9R 9 59 D3C D3C II 4P 9S 8S 8U D5C III 58 D7G D4C D5C PATLGP 10 5A PAT D5C D5C PAT 10U D4C III 3P 8 3 D7G2 D8L D4B D9L D3 53 D10N D9N D10R 58L D4E 59N D4C II 54 9SU D3C III D7F 10SU 59L

    oem solutions
    CX28