423-6836: 423-6836 C m 실-대량
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    423-6836: C m 실-대량

    부품 번호: 423-6836
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 설계 유형: 클립 오버 엣지
    • 자재: EPDM - 변성 에틸렌 프로필렌 디엔
    • 자재 설명: EPDM은 냉각수/요소 응용 분야에서 뛰어난 성능을 선보이며 공기에도 적합합니다. 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일, 자동 변속 장치 유체 또는 바이오디젤에는 사용하지 마십시오. 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 전체 높이(in): 2.56
    wheel-type loader
    962H 980H 966H 972H 986H 950H

    excavator
    320D2 L 320D2