423-6985: 423-6985
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    423-6985: 423-6985

    부품 번호: 423-6985
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 평 기어

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 평 기어
    earthmoving compactor
    825C 836 826K 826G 836K 825K 825G 825H 825 826C 825G II 826G II

    wheel-type loader
    980H 980K HLG 980G 988H 988F 980M 980F 980L 980G II 982M 988K 986K 980F II 986H 980K 980C 988B 988F II

    underground mining loaders
    R2900G

    compactors
    836K 826H 836H 825K 836G 826K

    track type tractors
    D10N D9R D8L D9T D8LSA

    skidders
    520D

    wheel dozers
    834G 834K 824K 834B

    articulated dump truck
    D350E II D350E D44B D400 D400E D35HP D400D

    wheel loaders
    988G 986K 980F 982M 980M 986H 980G 988KLRC 980KOEM

    articulated trucks
    D40D D550B D350EII

    wheel dozer
    824G II 834K 834B 834G 824S 824G 834H 824C 834U 824K 824H 834S

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    9U D9R D9N D8L 8U 10SU 8 D9T 8S 9S 8A 58 9 59N 58L 10U 59 10 9C 9SU D10N D9L 59L