423-6986: 423-6986
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    423-6986:

    부품 번호: 423-6986
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 동력 전달 장치 샤프트

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    earthmoving compactor
    825G 825K 825H 825G II 826G II 826G 826H 826K

    wheel-type loader
    980G 980G II 980M 980K HLG 980H 980K

    compactors
    826K 825K 826KLRC 826GII 825KLRC

    wheel loaders
    980M 980L 980H 980G 980K 982M 980GII 980KOEM 980XE

    wheel dozer
    824G 824K 824G II

    skidders
    520D

    excavator
    320D L 320D

    wheel dozers
    824K 824H 824KLRC 824GII