423-6987: 423-6987
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    423-6987:

    부품 번호: 423-6987
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 테이퍼 롤러 베어링
    wheel-type loader
    950L 938G II 950M 938H 938F 962M 938G 928F 962L 950M Z 962 950 GC 962M Z

    wheel loaders
    962M 962L 950M 938H 962MZ 944A

    cold planers
    PR-450C

    wheel-type skidder
    545D 535D 525C 525B 525D 535C 515 525 555D 545 535B 545C

    backhoe loaders
    446 436C

    wheel tractor scrapers
    613B

    skidders
    555DLRC 535DLRC

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38G II IT38G IT38H IT38F

    telehandler
    RT80 RT100