424-0430: 424-0430 Snwblwr * 싸이
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    424-0430: Snwblwr * 싸이

    부품 번호: 424-0430
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.

    Cat® Snow Blowers are designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks, making them ideal for various winter cleanup and maintenance applications.

    이 어탯치먼트와 호환

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 송풍기 유형: 제설차
    • 앵글식 회전: 180
    • 오거 직경(in): 12
    • 유압 흐름(GPM): 14-20
    • 임펠러 팬 직경(in): 20
    • 임펠러 팬 폭(in): 9
    • 전체 높이(in): 71
    • 절단 높이(in): 24
    • 최대 스로(ft): 30
    • 최적 유압(바): 230
    • 필수 유압: 표준 흐름
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.