424-0450: 424-0450 블레이드 Ar * 싸이
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    424-0450: 블레이드 Ar * 싸이

    부품 번호: 424-0450
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Designed for rough and finish grading in dirt, gravel, and light dozing.

    Cat® Dozer Blades are designed for rough and finish grading in dirt and gravel, and light dozing. With their 6-way capabilities, dozer blades are better suited for finish grade work in construction and landscaping applications.

    이 어탯치먼트와 호환

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 40
    • 무게(lb): 1,082
    • 블레이드 높이(in): 24
    • 블레이드 유형: 도저 블레이드
    • 유압 흐름(GPM): 13-33
    • 최대 블레이드 각도: ±30
    • 최적 유압(바): 206-310
    • 커팅 엣지 두께(in): .63
    • 틸트: ±10
    • 필수 유압: 표준 흐름
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.