426-6548:
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    426-6548:

    부품 번호: 426-6548
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    이 어탯치먼트와 호환

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • 길이(mm): 724
    • 길이(인치): 28.5
    • 높이(in): 15.3
    • 높이(mm): 388
    • 무게(kg): 461
    • 무게(lb): 1,014.2
    • 베이스 엣지 두께(in): 0.75
    • 베이스 엣지 두께(mm): 19
    • 작동 압력(kPa): 23,000
    • 작동 압력(psi): 3,336
    • 장비 유형: 스키드 스티어 로더
    • 정격 용량(Cbm): 0.4
    • 정격 용량(Cyd): 0.52
    • 죠 개구부(in): 30
    • 죠 개구부(mm): 767
    • 커팅 엣지 두께(in): 0.63
    • 커팅 엣지 두께(mm): 16
    • 클램 앵글(도): 89
    • 폭(mm): 1,981
    • 표준 GET: 135-9387
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.