426-6965:
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    426-6965:

    부품 번호: 426-6965
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    • 길이(mm): 724
    • 길이(인치): 28.5
    • 높이(in): 15.3
    • 높이(mm): 388
    • 무게(kg): 425
    • 무게(lb): 935
    • 베이스 엣지 두께(in): 0.75
    • 베이스 엣지 두께(mm): 19
    • 작동 압력(kPa): 23,000
    • 작동 압력(psi): 3,336
    • 장비 유형: 스키드 스티어 로더
    • 정격 용량(Cbm): 0.4
    • 정격 용량(Cyd): 0.52
    • 죠 개구부(in): 30
    • 죠 개구부(mm): 767
    • 클램 앵글(도): 89
    • 폭(mm): 1,981
    • 표준 GET: 141-4999
    skid steer loaders
    236D 216B3 272DXHP 242DLRC 272D2XHP 246D 236DLRC 246DLRC 272D 262C 226B3 262DLRC 272D2 246C 226D 216B3LRC 226B3LRC 262D 242D 256C

    multi terrain loaders
    297D 289D 299D2 257D 279C 299D2XHP 299DXHP 279DLRC 287D 259DLRC 259D 287DLRC 247B3LRC 289DLRC 299D 289C 277DLRC 297D2XHP 279D 257DLRC 287C 297D2 247B3 297DXHP 277D 277C