428-6096: 428-6096
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    428-6096: 428-6096

    부품 번호: 428-6096
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 라인 키트

    자세히 설명 하면:

    • 이 키트는 연료 라인을 복구 하는 주요 요소 포함 됩니다.

    특성:

    • 우리의 키트의 편의 위해 설계 된-팔기 전에 포장 된 단 한 번의 부품 번호를 가진 주문 되 고을 당신에 게 시간과 비용을 절약 하는 상자를 단 한 번에 제공

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 228.6
    • 높이(mm): 25.4
    • 폭(mm): 177.8
    cold
    PM312 PM313 PM310

    emac
    C9.3

    fp
    2864C 586C

    ttl
    973

    track type tractors
    D6TXW D6TXL D6TLGP D6TLGPVP D6T2XW D6T2XL D6T2LGP

    track excavators
    336FLN

    pipe
    PL72

    wtl
    972M XE 972M 966M XE 966K 966K XE 972K 966M 972L 966L 97AM

    exc
    336F LN XE 336F L 336E LH 568 FM 340F 336F 336F L XE 568 FM LL 336E 336E L 336E LN 336F XE 336F LNXE 336FMHPU 336E H 336F LN 340F L UHD 340F L LRE 336E HVG 336E LNH

    meng
    C9.3

    adt
    725C2 725C

    petr
    CX31-P600 CX31-C9I

    ttt
    D6T XL D7E D6T XW D6T LGP D6T D7E LGP D6T XW PAT D6T XL PAT D6T LGPPAT

    ieng
    C9.3

    epg2
    SR4B

    wts
    627K 627H 637K 627K LRC

    mg
    160M 3 140M 2 12M 3 140M 3 AWD 160M 2 140M 3 12M 2 12M 3 AWD 160M 3 AWD

    wheel loaders
    972M