428-6097: 428-6097
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    428-6097: 428-6097

    부품 번호: 428-6097
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 라인 키트

    자세히 설명 하면:

    • 이 키트는 연료 라인을 복구 하는 주요 요소 포함 됩니다.

    특성:

    • 우리의 키트의 편의 위해 설계 된-팔기 전에 포장 된 단 한 번의 부품 번호를 가진 주문 되 고을 당신에 게 시간과 비용을 절약 하는 상자를 단 한 번에 제공

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 9
    • 높이(in): 5
    marine products
    C9.3

    pipelayer
    PL72

    wheel tractor-scraper
    627H 627K 637K 627K LRC

    motor grader
    160M 3 140M 2 140M 3 160M 2 12M 3 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M 2 160M 3 AWD

    forest products
    586C 2864C

    wheel-type loader
    966M 972L 972M 966L 972M XE 966M XE 972K 966K XE 966K 97AM

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2 725C

    track type tractors
    D6TLGPVP D6TXW D6TXL D6TLGP D6T2LGP D6T2XL D6T2XW

    track excavators
    336FLN

    cold planer
    PM312 PM313 PM310

    generator
    SR4B

    track-type tractor
    D6T XL D6T LGPPAT D6T D6T XW D7E D6T LGP D6T XW PAT D7E LGP D6T XL PAT

    engine - machine
    C9.3

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    track-type loader
    973

    wheel loaders
    972M

    excavator
    336E LH 336F L 336E L 340F L UHD 340F L LRE 336E H 336E LNH 336E 336F 568 FM LL 340F 336E HVG 336FMHPU 336F L XE 336F LNXE 568 FM 336F LN XE 336F LN 336E LN 336F XE