428-7202: 428-7202
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    428-7202: 428-7202

    부품 번호: 428-7202
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    com
    836K 836H 826C 836G

    wtt
    854K 854G 844K 834K 834G 844 844H 834H

    wheel loaders
    992B 992

    wheel dozers
    824C

    compactors
    825C 826B

    wtl
    993K 990H 990 II 988G 992G 988K 992K 986H 986K 990K 988K XE 980H 988H 980K 988 XE