• 431-0644: 431-0644
431-0644: 431-0644
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    431-0644: 431-0644

    부품 번호: 431-0644
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    고압 조밀한 유압 호스 어셈블리를 중간

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 또는 물 기반 유압 유체, 물 글리콜 및 물 오일 저항 하는 불 유압 유체, 핫 오일, 그리스, 윤 활, 원유 및 연료 오일에 어 및 워터입니다.


    특성:
    294 조밀한 호스는 직경 및 하프 벤드 반경 표준 294 호스의 외부에 감소 합니다. 이 하프 벤드 반경 계십니까 라우팅 가능 하 게 합니다. 이러한 기능을 간편 하 게 설치, 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    높은 압력에 중간 / 서비스 응용 프로그램을 반복 flexing, 순환 전류 서 지 압력 및 진동 응력을 압축 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이 (c m): 5280
    • 대시 크기: -16
    • 대시 크기: -16
    • 유형: 294CPT
    • 최대 작동 압력 (psi): 2000