• 431-4357: 431-4357
431-4357: 431-4357
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    431-4357: 431-4357

    부품 번호: 431-4357
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    중간 압력 ToughGuard™ 유압 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    채널 고온 석유 유압 유체, 핫 오일, 그리스, 윤 활, 그리고 원유 오일을 기반으로 합니다.


    특성:
    특별 한 고온 가상 고무 튜브와 단 한 번 고 장력 강 머리 보강 구축 합니다. 또한 기능을 고유한 ToughGuard™ 내 마모성 커버 마모의 어떤 표시 없이 2 백만 SAE 마모 테스트 주기 동안을 능가 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간 압력, 고온 및 연마 서비스 응용 프로그램을 위한 것입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이 (c m): 596
    • 대시 크기: -6
    • 대시 크기: -6
    • 유형: 716TG
    • 최대 작동 압력 (psi): 2250