• 431-5806: 431-5806
431-5806: 431-5806
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    431-5806: 431-5806

    부품 번호: 431-5806
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    고온 냉각수 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    채널 워터, 워터 글리콜와 물 유체 및 긴 수명 냉각수에 전반에 걸쳐 건설, 트럭 및 농업 냉각 시스템을 유제 합니다.


    특성:
    가상 고무의 내부 관, 선 머리 보강에의 한 플라이 및 외부 오일 및 저항 하는 날씨 가상 고무 커버를 갖추고 있습니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    고온 서비스 응용 프로그램입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이 (c m): 2190
    • 대시 크기: -12
    • 대시 크기: -12
    • 유형: 2786
    • 최대 작동 압력 (psi): 624