433-2269: 433-2269 클램프-호스
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    433-2269: 433-2269 클램프-호스

    부품 번호: 433-2269
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 라이너:
    • 선박 사용량: 아니요
    • 섬 나사 조정: 아니요
    • 자재: 1E1541A
    • 최대 유효 직경(in): 3.06
    • 최대 유효 직경(mm): 77.7
    • 최소 유효 직경(in): 2.75
    • 최소 유효 직경(mm): 69.9
    • 클램프 폭(in): 0.55
    • 클램프 폭(mm): 14
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.