448-5670: BA118C Hydraulic Angle Broom
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    448-5670: BA118C Hydraulic Angle Broom

    부품 번호: 448-5670
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Used for clearing parking lots, industrial plants, mill yards, airport runways, streets, driveways and lanes.

    Hydraulic and manual Angle Brooms for Skid Steer Loaders, Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, Backhoe Loaders, Compact Wheel Loaders and Small Wheel Loaders are ideal for clearing parking lots, industrial plants, mill yards, airport runways, streets, driveways and lanes.

    이 어탯치먼트와 호환

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 구동 방법: 직접 구동
    • 길이(mm): 1,741
    • 길이(인치): 69
    • 높이(in): 36
    • 높이(mm): 918
    • 모터 배기량(CBM/rev): 405
    • 모터 배기량(CI/rev): 25
    • 무게(kg): 433
    • 무게(lb): 955
    • 브러시 속도(rpm): 199
    • 브러시 직경(in): 32
    • 브러시 직경(mm): 815
    • 브룸 유형: 앵글 브룸
    • 선택사양 후드 연장(kg): 18
    • 선택사양 후드 연장(lb): 40
    • 스위핑 폭(in): 83
    • 스위핑 폭(mm): 2,119
    • 앵글식 스위핑 폭(in): 73
    • 앵글식 스위핑 폭(mm): 1,849
    • 앵글의 전체 폭(in): 99
    • 앵글의 전체 폭(mm): 2,508
    • 유압 흐름(GPM): 11-23
    • 유압 흐름(LPM): 42-86
    • 전체 폭(mm): 2,637
    • 최적 유압(psi): 2,100-3,400
    • 최적 유압(바): 145-235
    • 필수 유압: 표준 흐름
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.