어탯치먼트버킷-중형 휠 로더451-1411: 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
어탯치먼트버킷-중형 휠 로더451-1411: 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
451-1411: 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

모래 및 자갈 버킷은 일괄 공장 로더 작업 시 골재 처리 용도로 설계되었습니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
451-1411: 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
451-1411: 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
451-1411: 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
451-1411: 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
451-1411: 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
451-1411: 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
451-1411: 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
451-1411: 3.2m3(4.2yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

모래 및 자갈 버킷은 일괄 공장 로더 작업 시 골재 처리 용도로 설계되었습니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 451-1411 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 2747 mm
폭: 108.1 in
높이: 58.6 in
높이: 1488 mm
무게: 2788.8 lb
무게: 1265 kg
길이: 56.1 in
길이: 1426 mm
용량: 4.2 yd³
용량: 3.2 m³
Rated Capacity (m3): 3.2
Rated Capacity (yd3): 4.2
베이스 엣지 두께: 1 in
베이스 엣지 두께: 25 mm
커팅 엣지 두께: 1 in
커팅 엣지 두께: 25 mm
인터페이스 유형: Fusion™ 커플러
Width (in): 108.1
Width (mm): 2747
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
더 보기
부품 번호 451-1411의 호환 가능 모델

휠형 로더

930 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 930M 930 938 926

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료