• 460-8972: 460-8972 3412 주요 정밀 검사 기본 키트
460-8972: 460-8972 3412 주요 정밀 검사 기본 키트
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    460-8972: 460-8972 3412 주요 정밀 검사 기본 키트

    부품 번호: 460-8972
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    전기 동력 엔진 정비 솔루션, 3412 엔진 정밀 검사

    가장 하는 주요 정밀 검사에 대 한 모든 기초를 포함 하는, 우리의 기본 레벨의 키트의 편의 위해 설계 된-팔기 전에 포장 된 단 한 번의 부품 번호를 가진 주문 이며, 단 한 번 상자에 제공 합니다. 모든 필요한 개스킷 및 실 탯에서 기어 하는 부싱까지 몇 100% 교체 항목에 대 한 주요 정밀 점검을 마치기에 포함 되어 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 엔진 모델: 3412
    • 엔진 일련 번호 접두사: 1EZ1-UP, 2WJ1-UP
    • 엔진 장비: 148-3588, 148-3596, 166-8579, 166-8587, 240-0540, 7.00E-158, 7E-1091
    • 패키지 일련 번호 접두사: 2WJ1-UP, 4BZ1-UP, 9EP1-UP, DJN1-UP, RTY1-UP, TGC1-UP